RFLD 2500 CAS XX A 1.0

Número do material
1265669
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Tamanho de conexão 80
Tipo de conexão Flange DIN, Flange SAE
pmáx [bar] 16