DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-A5

Número do material
1265481
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
Outras características A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Tamanho de conexão Medida especial
Tipo de conexão Conexão especial
Grau de filtração 10
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
pmáx [bar] 315

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição PT

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto PT

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto EN

(0.23 MB)