MF P 180 AUE 10 E 1.0

Material number
1263809
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Indicador de sujeira E=Manômetro
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 8