-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
pmáx [bar] | 100 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.81 MB)
LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto
PT
(0.82 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto
EN
(0.39 MB)