RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

Material number
1263221
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 6
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
pmáx [bar] 10

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.38 MB)