-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Tamanho de conexão | 1 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
pmáx [bar] | 10 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.15 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.38 MB)