Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 80 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 5 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto
PT
(1.12 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto
EN
(0.7 MB)