LF SN 660 I F 10 D 1.0 /-LED

Material number
1260228
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
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 100

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto PT

(0.82 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto EN

(0.39 MB)