DFP BH/HC 500 Q D 3 C 1.0

Material number
1253331
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
Mais informações
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Tamanho de conexão Medida especial
Tipo de conexão Conexão especial
Grau de filtração 3
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
pmáx [bar] 315

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0 MB)

DFP/DFPF Filtro de pressão para montagem sobre placa
Folheto do produto PT

(0.64 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folheto do produto EN

(0 MB)