MF P 80 AUC 10 A 0.0

Material number
1253180
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 10
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 8