DFF ON 330 T F 20 D 1.0 /-L24

Material number
1252947
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
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 20
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 420

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto PT

(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto EN

(0.83 MB)