RFL W/HC 951 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1252594
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V, SAK=Cesto coletor de sujeira |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 100 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 100 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
PT
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
PT
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
EN
(0.32 MB)