-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V, SAK=Cesto coletor de sujeira |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 80 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 100 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
PT
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
EN
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
PT
(0.32 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
EN
(0.32 MB)