ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Número do material
1252569
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
Outras características RV=Válvula de retenção
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação K=Papelão
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Tamanho de conexão 13
Tipo de conexão Flange DIN
Grau de filtração 3
Material filtrante P=Velo de papel
pmáx [bar] 0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição PT

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição EN

(0.95 MB)