-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | K=Papelão |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Tamanho de conexão | 13 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Grau de filtração | 3 |
Material filtrante | P=Velo de papel |
pmáx [bar] | 0.0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
PT
(0.87 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
EN
(0.87 MB)