0330 RS 125 W /-KB

Material number
1252547
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
Outras características do elemento 0=Nenhuma outra característica
Tipo de elemento RS - Elementos de sucção
Tamanho 0330
Material filtrante do elemento W=Malha metálica de aço inoxidável
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Grau de filtração 125