RFL W/HC 661 D N 50 A 1.0 /-SAK
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1252369
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | SAK=Cesto coletor de sujeira |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Tamanho de conexão | 80 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 50 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
PT
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
PT
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto
EN
(0.32 MB)