DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-LED

Material number
1251907
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
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão Medida especial
Tipo de conexão Conexão especial
Grau de filtração 10
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
pmáx [bar] 315

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folheto do produto PT

(0.89 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folheto do produto EN

(0.45 MB)