RF SN 1300 V P 5 B 1.1

Material number
1251107
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de sujeira B=Visual
Tamanho de conexão 100
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 5
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 7

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto EN

(0.7 MB)