DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Material number
1250922
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
Outras características DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz
Norma 1=Conforme DIN 24550
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira LZ=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 1 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 6
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
pmáx [bar] 400

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição PT

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.41 MB)