Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | L=Interruptor de esfera em forma de L |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Tamanho de conexão | 1 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
pmáx [bar] | 315 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto
PT
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto
EN
(0.88 MB)