RFL SN 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK

Material number
1250662
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
Outras características A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar, L24=Tensão da lâmpada 24V, SAK=Cesto coletor de sujeira
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 100
Tipo de conexão Flange DIN
Grau de filtração 5
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição PT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de peças de reposição EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto PT

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folheto do produto EN

(0.32 MB)