MDF 30 SET XX W 1.0

Material number
1250583
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Tamanho de conexão sem conexão
Tipo de conexão sem conexão
pmáx [bar] 280

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MDF Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folheto do produto PT

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folheto do produto EN

(0.67 MB)