Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L48=Tensão da lâmpada 48V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | L=Interruptor de esfera em forma de L |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 50 |
Material filtrante | W=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 315 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto
PT
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folheto do produto
EN
(0.88 MB)