Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | 50 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | SN=Sustainmicron |
pmáx [bar] | 420 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto
PT
(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto
EN
(0.83 MB)