LF BH/HC 60 I C 5 BM 1.0

Material number
1250425
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira BM=Visual com retroposição manual
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 5
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
pmáx [bar] 100

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto PT

(0.82 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto EN

(0.39 MB)