RF SN 330 D G 5 D 1.1 /-L220

Número do material
1250353
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Outras características L220=Tensão da lâmpada 230V
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 2 polegada
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Grau de filtração 5
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto EN

(0.7 MB)