Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | L48=Tensão da lâmpada 48V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 50 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 20 |
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folheto do produto
PT
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folheto do produto
EN
(0.5 MB)