RFD SN 1300 VAP 10 ES 1.1

Número do material
1250313
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de sujeira ES=Manômetro, vertical
Tamanho de conexão 100
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 7

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folheto do produto PT

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folheto do produto EN

(0.5 MB)