DF BH/HC 240 Q E 10 B 1.0 /-B6
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1250285
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de sujeira | B=Visual |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Tipo de conexão | Conexão especial |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
pmáx [bar] | 315 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição
PT
(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição
EN
(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folheto do produto
PT
(0.89 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folheto do produto
EN
(0.45 MB)