DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-1
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1250241
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 1=Lado operacional à esquerda |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Tipo de conexão | Conexão especial |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
pmáx [bar] | 315 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição
PT
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto
PT
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folheto do produto
EN
(0.23 MB)