DF SN 500 T L 10 D 1.0 /-V-LED

Número do material
1250209
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
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação V=FPM (Viton)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Tamanho de conexão 50
Tipo de conexão Flange SAE
Grau de filtração 10
Material filtrante SN=Sustainmicron
pmáx [bar] 420

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto PT

(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folheto do produto EN

(0.83 MB)