RF W/HC 660 D N 50 D 1.1 /-L24
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
1250156
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 80 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Grau de filtração | 50 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 25 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto
PT
(1.12 MB)

RF Return Line Filter
Folheto do produto
EN
(0.7 MB)