ZW-SDR10

SKU
GP_1000486935
dowiedz się więcej…
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Typ regulacji
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Pozycja, zawór
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie

ZW-SDR10


Elementy produktów grupowanych
ZW-SDR10-D01-ZAB-V
Nr materiału 4541019
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie A i B
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AAB-V
Nr materiału 4550479
Zawór pozycyjny:
Dławienie na odpływie w porcie A i B
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AA-V
Nr materiału 4550505
Zawór pozycyjny:
Dławienie na odpływie w porcie A
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZA-V
Nr materiału 4550506
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie A
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AB-V
Nr materiału 4550507
Zawór pozycyjny:
Ciśnienie w A i B
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZB-V
Nr materiału 4550508
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie B
Typ regulacji:
Narzędzie
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AAB-K-V
Nr materiału 4550509
Zawór pozycyjny:
Dławienie na odpływie w porcie A i B
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V
Nr materiału 4550510
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie A i B
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AA-K-V
Nr materiału 4550512
Zawór pozycyjny:
Dławienie na odpływie w porcie A
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Nr materiału 4550513
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie A
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AB-K-V
Nr materiału 4550517
Zawór pozycyjny:
Ciśnienie w A i B
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Nr materiału 4550518
Zawór pozycyjny:
Dławienie na dopływie w porcie B
Typ regulacji:
Ręczny
Gniazdo:
ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów Q [l/min]:
0 - 120
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.