Wyniki wyszukiwania dla: 'Zawory proporcjonalne'
106
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Proporcjonalne ciśnieniowe zawory nadmiarowe z serii PDB-6I są zaworami bezpośredniego działania, stabilnymi ciśnieniowo, odpowiednimi do ciśnień do 700 barów i natężeń przepływów do 25 l/min. Oprócz kompaktowej i lekkiej konstrukcji zapewniają wyjątkową szczelność i liniową krzywą ciśnienie-przepływ. <ul><li class="libreak">Maksymalne ciśnienie robocze: 1000 barów</li><li class="libreak">Maksymalne natężenie przepływu: 25 l/min</li><li class="libreak">Rozmiar: 500/700 barów: Rozmiar 6 według normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 barów: Rozmiar 6 według standardu Bieri</li></ul>
259.58035
248.61221
245.338
12
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Dodatkowe artykuły w magazynach Niech grawitacja będzie przyjacielem! Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć właściwą technologię zaworów dla funkcji obniżania grawitacyjnego w wózku widłowym, podnoszonej platformie roboczej lub przenośnik ...
Idealne rozwiązanie dla maszyn mobilnych: HYDAC oferuje rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony zwiększają wydajność maszyny. Współpracujemy z klientami przy projektowaniu wydajnych komponentów i systemów, dostosowanych do wymagań. Dowiedz ...
Znajdź właściwy zawór do przekładni dla swojego zastosowania. Uzyskaj teraz szczegółowe informacje na temat sterowania przekładnią:
Pobierz dodatkowe informacje Zaawansowana technologia zaworów HYDAC do przekładni Optymalizacja przestrzeni montażow ...
Dynamiczne, wytrzymałe i zajmujące niewiele miejsca systemy sterowane pośrednio Optymalizacja przestrzeni/zabudowy Systemy sterowane wstępnie wymagają kompaktowych rozwiązań hydraulicznych Ograniczenia wagowe i przestrzeni mogą mieć duży wpływ na s ...
Zobacz więcej artykułów Rozwiązania dla hisetrezy, powtarzalności i wymagań prędkości: skontaktuj się z naszymi ekspertami od indywidualnie dostosowanych zaworów przemysłowych.
Zapraszamy do kontaktu Innowacje i indywidualne dostosowanie: HYDAC jest ...
Więcej artykułów na ten temat Idealne połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania: dowiedz się teraz więcej o zaletach inteligentnej elektroniki cyfrowej.
Pobierz informacje teraz Zawory HYDAC z elektroniką cyfrową zwiększają efektywność Twoj ...
W procesie cięcia w przemyśle, precyzja i wydajność są sprawą priorytetową. Te cechy wymagają wydajnego i dynamicznego procesu, aby zapewnić dokładną długość elementu. Optymalizacja systemów cięcia HYDAC – Państwa partner w zakresie energooszczędnych ...
Zobacz więcej artykułów Wydajne agregaty kompaktowe do podnoszonych platform roboczych, dzięki kompensatorom ciśnienia i opcjonalnym podwójnym pompom Dłuższy okres użytkowania Idealnie skonstruowane urządzenie do każdego zastosowania Duże obciążeni ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów