Zawory odcinające AV700
Zawory odcinające z serii AV700 są szczelne i odpowiednie do ciśnień do 700 barów i natężeń przepływów do 25 l/min. Oprócz kompaktowej i lekkiej konstrukcji umożliwiają przepływ w obu kierunkach.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 700 barów
- Maksymalne natężenie przepływu: 25 l/min
- Rozmiar: Rozmiar 6 wg normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000422321
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Zawory odcinające AV700
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Nr materiału 3678553
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media