Wyniki wyszukiwania dla: 'Zawory ATEX'
4
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<div id="c2409"><div><div><div><p>Pompy promieniowe tłokowe SRK-ATEX są bardzo solidnymi jednostkami promieniowymi o maksymalnej niezawodności, nawet w bardzo skrajnych warunkach, przystosowanymi do użycia w potencjalnie wybuchowych środowiskach.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Ciśnienie robocze:</td><td>Do 700 barów</td></tr><tr><td>Wydajność:</td><td>od 0,24 do 8,14 cm³/obrót</td></tr><tr><td>Zakres prędkości:</td><td>1800 obr/min</td></tr></tbody></table></div></div>
Kategoria produktu
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Linia pomp BIERI składa się z pomp osiowo-tłoczkowych, pomp promieniowych tłokowych, zestawów pomp (połączenie wysokociśnieniowych pomp promieniowych tłokowych i pompą zębatą niskociśnieniową lub konstrukcją promieniową tłokową), pomp promieniowych tłokowych z wieloma wylotami oraz pomp promieniowych tłokowych z certyfikatem ATEX. Pompy BIERI są przystosowane do wielu zakresów ciśnień i prędkości doprowadzania.</p></div></div></div></div>
Kategoria produktu
<div><p>Budowa statków lub obrabiarka, żuraw jezdny lub stalownia, budownictwo maszyn lub zastosowania pozalądowe, ochrona przeciwwybuchowa lub zastosowania laboratoryjne, a nawet zastosowania z wodorem jako czynnikiem. W naszym bogatym asortymencie produktów jest właściwy przetwornik ciśnienia dla danego zastosowania.</p></div><div><p>Seria</p><ul><li>HDA 4000, do hydrauliki mobilnej i stacjonarnej, różnych interfejsów (CAN, HART),<br /> W zależności od wersji<br /> do atmosfer wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX, CSA, IECEx,<br /> Do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),<br /> Z membraną płuczącą,<br /> Do budowy statków i zastosowań pozalądowych z zatwierdzeniem poniższych organizacji:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - rejestr przewozowy Lloyds<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 do zastosowań z wodorem</li><li>HDA 4800, bardzo precyzyjny, do stalowni i walcowni, zastosowań laboratoryjnych, stołów roboczych</li><li>HDA 7000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych z ciasnymi przestrzeniami instalacyjnymi,<br /> - kompaktowa konstrukcja<br /> - opcjonalnie z aktywną CANopen<br /> - opcjonalnie z membraną przednią</li><li>HDA 8000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych<br /> - Z aprobatą typu ECE dla pojazdów drogowych<br /> - opcjonalnie do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) lub DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, do zastosowań seryjnych w bardzo małych przestrzeniach instalacji<br /> - mała kompaktowa konstrukcja<br /> - wytrzymały<br /> - opcjonalnie z CANopen / SAE J1939<br /> - opcjonalnie z interfejsem IO-Link<br /> - opcjonalnie "inteligentny"<br /> </li></ul><p>Technologia</p><ul><li> Tensometr grubowarstwowy na membranie ceramicznej (zakres niskiego ustawiania)</li><li> Tensometr cienkowarstwowy na membranie ze stali nierdzewnej (zakres niskiego i wysokiego ustawiania)</li></ul><p> Standardowe zakresy ustawiania </p><p> ciśnienie względne od 0 do 1 i od 0 do 600 / 2000 barów, zależnie od wersji</p><ul><li>Ciśnienie bezwzględne do 2,5 bara</li><li> Kalibracja również w PSI i Mpa</li><li>Inne zakresy ustawień lub kalibracja specjalna na życzenie</li></ul></div>
Kategoria produktu
<div>Elektryczne przełączniki ciśnieniowe zapewniają wiele zalet w porównaniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych i ciśnieniomierzy kontaktowych. Ich skuteczne funkcje obejmują większą dokładność, brak zużycia, stabilność długookresową, łatwiejsze użytkowanie oraz dużą liczbę cykli przełączania.</div><div><p>Seria</p><p>Brak wyświetlania wartości mierzonej</p><p> </p><ul><li> EDS 4000 do hydrauliki mobilnej i stacjonarnej, ustawiony przez dostawą lub programowalny,<br /> W zależności od wersji do atmosfer wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych, ustawiony przed dostawą,<br /> Z aprobatą typu ECE dla pojazdów drogowych, opcjonalnie z interfejsem IO-Link</li><li> EDS 820 z interfejsem IO-Link</li><li> EDS 710, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych z ciasnymi przestrzeniami instalacyjnymi, bardzo mała kompaktowa konstrukcja, ustawiana przed dostawą</li><li> EDS 410, do zastosowań seryjnych, ustawiony przed dostawą lub programowalny<br /></li></ul><p> Z wyświetlaniem wartości mierzonej</p><ul><li>EDS 8000, nawigacja menu do VDMA, 1 lub 2 wyjścia przełączające przełączające tranzystorowe PNP<br /> 4-miejscowy wyświetlacz cyfrowy, wielokolorowy wyświetlacz przełączający, typ ochrony IP 67</li><li>EDS 3000, można obracać w osi podłużnej i wyświetlać, 4-miejscowy wyświetlacz LED, wyświetlanie w barach, psi<br /> lub MPa, regulacja przyciskiem, w zależności od wersji<br /> - Zgodność z Desina<br /> - Z membraną przednią</li><li>EDS 300, wyświetlacz LED 3-miejscowy, regulowany za pomocą klawiatury</li><li>EDS 300, do budowy statków i zastosowań pozalądowych z zatwierdzeniem poniższych organizacji<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - rejestr przewozowy Lloyds<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, ciśnieniomierz lub urządzenie z instalacją panelu przedniego, wyświetlacz 4-miejscowy LED,<br /> 2 wyjścia przekaźnikowe, regulowane z klawiatury</li><li> EDS 1700, 4 wyjścia przekaźnikowe, 4-miejscowy wyświetlacz LED, wiele dodatkowych funkcji,<br /> Regulacja z klawiatury</li></ul><p>Technologia</p><ul><li> Tensometr grubowarstwowy na membranie ceramicznej (zakres niskiego ustawiania)</li><li> Tensometr cienkowarstwowy na membranie ze stali nierdzewnej (zakres niskiego i wysokiego ustawiania)</li></ul><p>Standardowe zakresy ustawiania</p><ul><li> ciśnienie względne od 0 do 1 i od 0 do 600 / 1000 barów, zależnie od wersji</li><li>Ciśnienie bezwzględne do 2,5 bara</li><li> Kalibracja również w PSI i Mpa</li><li>Inne zakresy ustawień i kalibracja specjalna na życzenie</li></ul></div>
5
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Zobacz więcej artykułów Rozwiązania dla hisetrezy, powtarzalności i wymagań prędkości: skontaktuj się z naszymi ekspertami od indywidualnie dostosowanych zaworów przemysłowych.
Zapraszamy do kontaktu Innowacje i indywidualne dostosowanie: HYDAC jest ...
Zobacz więcej artykułów Szukasz partnera, który pomoże wdrożyć rozwiązania zgodne z normami? Dzięki fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych wyszkolonych pracowników możemy pomóc. Wspieramy w analizie problemów, projektowaniu i dokument ...
Bezpieczeństwo maszyn i systemów jest naszym najważniejszym priorytetem. Błędy w tym obszarze mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Dlatego skupiamy się na świadczeniu kompleksowych usług konsultacji dostosowanych do dyrektyw krajowych i międzynarodowy ...
W przemyśle ropy naftowej i gazu jest popyt na wiedzę z całego świata. Dzięki dużemu doświadczeniu w hydraulice, technologii płynów i technologii procesów firma HYDAC jest partnerem w zastosowaniach lądowych, morskich i podwodnych. Naszym celem jest ...
Współpracujemy z Państwem, aby sprostać wyzwaniom w branży morskiej i żegludze. Czy to w ekstremalnych warunkach środowiska morskiego, w atmosferze potencjalnie wybuchowej czy pod wodą – HYDAC wspiera producentów systemów, stocznie i firmy żeglugowe ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów