Systemy chłodzące sprężarek
Urządzenie chłodzące (agregat chłodniczy) RFCS jest stosowane do chłodzenia rożnych cieczy, takich jak woda, glikol i woda, woda demineralizowana lub olej do temperatury otoczenia bądź niższej. System chłodzący składa się z chłodziarki, pompy, zbiornika i kontrolera oraz jest w stanie niezależnie ustawić temperaturę czynnika chłodniczego na poprzednio skonfigurowaną wartość znamionową. Nasze chłodnice są dostępne w klasach wydajności od 0,3 kW do 200 kW, w zależności od tego, czy użytkownik zdecyduje się na wariant agregatu chłodniczego chłodzonego powietrzem, czy też wodą. Wydajna energetycznie, opatentowana zasada mieszarki naszych chłodnic, w połączeniu z bezuszczelkową pompą zanurzeniową, powoduje, że ten system chłodzący jest idealnym komponentem dla centrum obróbczego. |
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Przegląd produktów
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Broszura produktowa
PL
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Broszura produktowa
EN
(11.71 MB)