![Płyty zimnej cieczy Płyty zimnej cieczy](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Coldplate-3111100010800-mod__SALL__AIN__V1.png)
Płyty zimnej cieczy
Płyty chłodzące
Płyty chłodzące są stosowane wszędzie tam, gdzie komponenty elektroniczne muszą działać z wysoką wydajnością i być bezpośrednio chłodzone. Komponenty, które wymagają chłodzenia, są montowane bezpośrednio na płytach chłodzących, a ciecz chłodząca przepływa przez płytę i skutecznie odprowadza ciepło. Sama ciecz chłodząca może być dostarczana i odprowadzana do różnych układów chłodzenia HYDAC.
Płyty chłodzące HYDAC charakteryzują się niestandardową konstrukcją, najwyższą jakością i wymiarami do 1600 mm × 750 mm.
Płyty chłodzące są stosowane wszędzie tam, gdzie komponenty elektroniczne muszą działać z wysoką wydajnością i być bezpośrednio chłodzone. Komponenty, które wymagają chłodzenia, są montowane bezpośrednio na płytach chłodzących, a ciecz chłodząca przepływa przez płytę i skutecznie odprowadza ciepło. Sama ciecz chłodząca może być dostarczana i odprowadzana do różnych układów chłodzenia HYDAC.
Płyty chłodzące HYDAC charakteryzują się niestandardową konstrukcją, najwyższą jakością i wymiarami do 1600 mm × 750 mm.
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-Coldplates-LCP.jpg)
D E TechNews Coldplates LCP
Informacja o produkcie
EN
(0.72 MB)