Płytowy wymiennik ciepła z regulacją
Płytowe wymienniki ciepła ze sterowaniem w pętli zamkniętej
WTRE jest stosowany jako obieg pośredni do chłodzenia wrzecion silników, przekładni, zespołów hydraulicznych i środków smarnych. Zazwyczaj stosuje się go w połączeniu z istniejącym zespołem chłodzenia. Chłodziwo jest pompowane z pompy zespołu chłodzącego przez płytowy wymiennik ciepła WTRE do obrabiarki. Jeśli woda chłodząca w istniejącej instalacji jest wystarczająco zimna, sprężarka nie jest potrzebna i pozostaje wyłączona na stałe.
- Stała regulacja temperatury medium; temperatura medium roboczego może być również opcjonalnie monitorowana wraz z temperaturą otoczenia (temperatura powietrza lub suportu maszyny)
- Wysokiej precyzji sterownik elektroniczny
- Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii
- Prosta konwersja: nie ma potrzeby modyfikowania instalacji elektrycznej obrabiarki lub sterownika PLC
WTRE jest stosowany jako obieg pośredni do chłodzenia wrzecion silników, przekładni, zespołów hydraulicznych i środków smarnych. Zazwyczaj stosuje się go w połączeniu z istniejącym zespołem chłodzenia. Chłodziwo jest pompowane z pompy zespołu chłodzącego przez płytowy wymiennik ciepła WTRE do obrabiarki. Jeśli woda chłodząca w istniejącej instalacji jest wystarczająco zimna, sprężarka nie jest potrzebna i pozostaje wyłączona na stałe.
- Stała regulacja temperatury medium; temperatura medium roboczego może być również opcjonalnie monitorowana wraz z temperaturą otoczenia (temperatura powietrza lub suportu maszyny)
- Wysokiej precyzji sterownik elektroniczny
- Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii
- Prosta konwersja: nie ma potrzeby modyfikowania instalacji elektrycznej obrabiarki lub sterownika PLC
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

D E TechNews WTRE
Informacja o produkcie
EN
(0.43 MB)