Wyniki wyszukiwania dla: 'Wymiennik ciepła'
7
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Lutowane płytowe wymienniki ciepła<br />Płyty wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej są domyślnie lutowane miedzią i mogą wytrzymać ciśnienie do 30 barów. <br />- Łatwość serwisowania i konserwacji dzięki wysoce wydajnemu samooczyszczaniu opartemu na turbulentnym przepływie w szczelinach przepływowych <br />- Wydajność chłodzenia w połączeniu z niskim zużyciem zimnej wody<br />- Szeroki zakres zastosowań, w tym do agresywnych mediów lub z podwójnymi płytami, aby zapobiec wzajemnemu kontaktowi mediów
Kategoria produktu
Skręcany płytowy wymiennik ciepła<br />Stos płyt przenoszących ciepło i uszczelek jest zaciśnięty za pomocą śrub zaciskowych wewnątrz ramy. Skręcane lub uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła są zwykle specjalnie zaprojektowane do danego zastosowania i dostosowane do odpowiednich wymagań. <br />- Wysoka sprawność cieplna dzięki zoptymalizowanemu pod kątem CFD pofałdowanemu polu na płytach przenoszących ciepło.<br />- Łatwiejsze czyszczenie i konserwacja dzięki wizualnej identyfikacji uszczelek i zastosowaniu uszczelek zatrzaskowych.<br />- Bezpieczne wersje wymienników ciepła z podwójnymi płytami i specjalnym systemem uszczelniającym zapobiegającym mieszaniu się mediów nawet w przypadku uszkodzenia płyt.
Kategoria produktu
Płytowe wymienniki ciepła ze sterowaniem w pętli zamkniętej<br />WTRE jest stosowany jako obieg pośredni do chłodzenia wrzecion silników, przekładni, zespołów hydraulicznych i środków smarnych. Zazwyczaj stosuje się go w połączeniu z istniejącym zespołem chłodzenia. Chłodziwo jest pompowane z pompy zespołu chłodzącego przez płytowy wymiennik ciepła WTRE do obrabiarki. Jeśli woda chłodząca w istniejącej instalacji jest wystarczająco zimna, sprężarka nie jest potrzebna i pozostaje wyłączona na stałe.<br />- Stała regulacja temperatury medium; temperatura medium roboczego może być również opcjonalnie monitorowana wraz z temperaturą otoczenia (temperatura powietrza lub suportu maszyny)<br />- Wysokiej precyzji sterownik elektroniczny<br />- Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii<br />- Prosta konwersja: nie ma potrzeby modyfikowania instalacji elektrycznej obrabiarki lub sterownika PLC
<table><tr><td>Poprzednio instalowanych było kilka systemów chłodzących o mniejszej wydajności, ale teraz jesteśmy w stanie ujednolicić to łatwo i niezawodnie.<br /> Instalowany jest scentralizowany agregat chłodniczy wody, który może doprowadzać wodę do kilku mniejszych chłodnicy wody / pasywnych chłodnic wody.<br /> Woda chłodząca, która jest wymagana do wymiany ciepła w skraplaczu systemu chłodzącego, normalnie jest doprowadzania przez elektryczny dopływ wody. Wymiennik ciepła może być stosowany, jeśli elektryczny dopływ wody nie jest dostępny. Dzieje się tak z reguły na zewnątrz i uwalnia energię do środowiska.</td></tr></table>
7
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Od układów hydraulicznych i komponentów do systemów chłodzenia i filtrów oraz urządzeń pomiarowych i elektroniki: HYDAC może dać Państwu odpowiednie rozwiązanie do monitoringu i uzdatniania używanego oleju, dla poprawy bezpieczeństwa pracy oraz okres ...
Zobacz więcej artykułów z magazynu Zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze występowanie fal upałów na całym świecie, co ma poważne konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne. Tego typu upalne dni są szczególnie trudne dla firm produkcyjnych. Nie dość, ...
Zobacz więcej artykułów Zapraszamy do kontaktu Mniej kosztownego serwisowania dzięki rozwiązaniu systemowemu HYDAC Zapotrzebowanie na platformy konwertorowe jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego: odległość między farmami wiatrowymi a wyb ...
Proces transformacji na energie alternatywne to nowe wyzwania dla przyszłości konstrukcji stanowisk testowych. Doprowadzi to do wzrostu złożoności wymagań testowych. Jednocześnie ważnym czynnikiem będzie krótki czas projektowania oraz realizacji ...
Więcej artykułów na ten temat Usuwanie osadów lakierowych: Zobacz film Ochrona systemów hydraulicznych i smarnych Nagar w układach hydraulicznych i smarowych Produkty degradacji oleju w układach hydraulicznych i układach smarowania mogą ...
W procesie szlifowania precyzja jest największym priorytetem. Przede wszystkim wymaga to wydajnych i czystych płynów obróbczych oraz płynów smarnych. W praktyce czasami stosowane są chłodziwa na bazie wody. Może to powodować problemy w procesie szlif ...
Ochrona klimatu to duże wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego. W obliczu zmian w branży i stopniowego przechodzenia na elektromobilność, rośnie presja na uczynienie całego łańcucha dostaw bardziej zrównoważonym. Kluczową kwestią jest obniżenie wpływ ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów