TTC 32

  • 30 wejść/wyjść (8 PWM), 2 X CAN
  • Do PL d
  • C, CODESYS, MATCH
  • Stos ISOBUS do SRL-2 (opc.)

TTC 32 to kompaktowy kontroler, zaprojektowany specjalnie do użycia w zastosowaniach niskokosztowych lub mniejszych maszynach. 30 dowolnie konfigurowanych wejść/wyjść pozwala na użytkowanie z wieloma różnymi typami czujników i elementów wykonawczych.

Moduł TTC 32S został opracowany zgodnie z EN ISO 13849 i ma certyfikat do zastosowań do PL c.

Kontroler TTC 32 ma dwa interfejsy CAN. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań z sieciami heterogenicznymi CAN (np. CANopen + J1939).

TTC 32 ma osiem wyjść PWM, z których sześć ma zintegrowany pomiar aktualny, co oznacza możliwość bieżącego kontrolowania maksymalnie trzech osi hydraulicznych.

TTC 32 zaprojektowano specjalnie do pojazdów i maszyn stosowanych w trudnych warunkach roboczych i skrajnych

temperaturach roboczych, ma zabezpieczenie w postaci solidnej kompaktowej obudowy.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [pl]
SKU
GP_1000504194
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
HY-TTC 32-CP-00-000
Nr materiału 925941
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-00-000
Nr materiału 925942
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
Nr materiału 926014
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
Nr materiału 926016
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-10-000
Nr materiału 926017