TFP 100

Sonda temperaturowa TFP 100 została zaprojektowana głównie do instalacji na zbiorniku. PT 100 – rezystor pomiarowy w układzie 4-przewodowym może być podłączony bezpośrednio do przełączników temperatury HYDAC ETS 3800, ETS 380 oraz ETS 1700. Ze względu na standardowe złącza elektryczne można bez trudu skonfigurować również połączenie z innymi systemami ewaluacji i sterowania (np. PLC). Do dostosowania do różnych zastosowań i cieczy w akcesoriach dostępna jest mosiężna niklowana tuleja instalacyjna, odporna na ciśnienie do 10 barów.
  • Wersja przełączania pomiarowego czteroprzewodowa
  • Łatwy montaż
  • Możliwość uniwersalnego użycia
SKU
GP_1000189357
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Przyłącze elektryczne
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Elementy produktów grupowanych
TFP 104-000
Nr materiału 904696
Długość sondy:
100
Przyłącze elektryczne:
Seria Binder 714 M18 / 4-f.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
TFP 106-000
Nr materiału 921330
Długość sondy:
100
Przyłącze elektryczne:
M12x1 / 4-f.
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
TFP 100 Sonda Temperatury
Broszura produktowa PL

(0.69 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)