Temperatura – ETS 4000-HC z detekcją za pomocą czujnika HCSI
- Przekaźniki temperatury
- Do HMG 4000
- Interfejs HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Element pomiarowy PT 1000
- Zakres pomiarowy -25 do 100°C
- Dokładność ±0,4% typ FS; ±0,8% maks. FS
- Długości sondy od 6 do 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
ETS 4148-HC-006-000
Nr materiału 925302
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Broszura produktowa
PL
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Broszura produktowa
EN
(0.89 MB)