Moduły wejść/wyjść
Wersje modułów rozszerzenia wejść/wyjść zawierają dodatkowe zmienne wyjścia PWM z wewnętrznym pomiarem prądu oraz zintegrowane urządzenie sterujące PID, a ponadto liczne wydajne wyjścia przełącznikowe. Pozwalają one na bardzo łatwe wdrożenie proporcjonalnych elementów sterowania. Wykrywanie cyfrowych sygnałów przełączania i analogowych prądu/napięcia jest możliwe przy użyciu wejść cyfrowych i analogowych, których parametry można ustawić inaczej.
- TTC 30X
Moduły rozszerzenia rodziny TTC 30X mają doskonałą równowagę wydajność i niezwykle kompaktową konstrukcję. Szczególnie wydajne wyjścia PWM dają możliwość napędzania zaworów i używania elektroniki pokładowej bezpośrednio przez proporcjonalne wyjścia napięcia. Ogólnie pozwalają one na dużą elastyczność i zasilanie elektryczne, co z kolei stanowi optymalne rozwiązane dla prawie wszystkich powszechnych zadań.
- TTC 30XS
Moduły rozszerzenia TTC 30XS spełniają wymagania zwiększonego bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wersja 30XS-H została zoptymalizowana dla bezpiecznego rozszerzenia systemu, aby obejmował on dodatkowe funkcje hydrauliczne. Wersja 30SXS-I została zoptymalizowana dla bezpiecznego rozszerzenia systemu, aby obejmował on dodatkowe wejścia.
- TTC 36X
Moduł TTC 36X jest inteligentnym modułem wejść/wyjść, który może być załączany przez CANopen. Jest on zgodny ze standardem CANopen, z certyfikatem CiA DS 401.
Między innymi nadaje się do lokalnego sterowania prądem przez wyjścia PWM.
- TTC 48X
Moduł TTC 48X jest inteligentnym modułem wejść/wyjść, który może być załączany przez CANopen. Jest on zgodny ze standardem CANopen, z certyfikatem CiA DS 401.
Między innymi nadaje się do lokalnego sterowania prądem przez wyjścia PWM.
- TTC 48XS
TTC 48XS spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ten moduł łączy w sobie zalety decentralizacji z jednoczesnym bezpiecznym przetwarzaniem sygnałów i sterowaniem.