Zacisk Buegu
Zacisk Buegu jest przeznaczony do pojedynczych przewodów i par przewodów o średnicy od 6 do 32 mm.
Ten zacisk może być również stosowany do par przewodów o różnych średnicach.
Gumowy korpus powoduje, że zacisk bardzo pochłania dźwięk i tłumi wibracje. Stalowe części zacisku są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze względu na specjalną konstrukcję zacisku gwarantowany jest stały moment obrotowy, a tym samym zdefiniowane ściskanie korpusu gumowego.
Ten zacisk może być również stosowany do par przewodów o różnych średnicach.
Gumowy korpus powoduje, że zacisk bardzo pochłania dźwięk i tłumi wibracje. Stalowe części zacisku są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze względu na specjalną konstrukcję zacisku gwarantowany jest stały moment obrotowy, a tym samym zdefiniowane ściskanie korpusu gumowego.
Przegląd produktów
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HYDAC Clamps
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Broszura produktowa
EN
(0.53 MB)