Jednostki

Jednostki

Urządzenie Low Viscosity LVU-CD-10 firmy HYDAC służy do dwustopniowej filtracji bocznikowej. Usuwa zanieczyszczenie cząstkami stałymi i wodę w stanie wolnym z oleju napędowego. Stosowanie urządzenia Low Viscosity LVU-CD-10 minimalizuje zanieczyszczenie w układzie i w ten sposób zapobiega drogim przestojom układu. Ponadto eliminuje konieczność wczesnej i drogiej utylizacji oleju napędowego.

Urządzenie Low Viscosity LVU-CD-40 służy do odwadniania olejów napędowych o gęstości poniżej 950 kg/m3. Proces odwadniania następuje zgodnie z zasadą koalescencji. Urządzenie Low Viscosity LVU-CD-40 jest instalowane w obiegu bocznikowym, ale może również być stosowane jako urządzenie do przepompowywania oleju napędowego, opcjonalnie z filtrem wstępnym.

Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Broszura produktowa PL

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Broszura produktowa EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa PL

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa PL

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Broszura produktowa EN

(1.1 MB)