PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Gas Filters. Product Overview.
Broszura produktowa
PL
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Broszura produktowa
EN
(13.29 MB)