![OLF 5 – OffLine Filter OLF 5 – OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 – OffLine Filter
Kompaktowe i stacjonarne urządzenia do uzdatniania cieczy OLF 5 są stosowane do precyzyjnej filtracji olejów hydraulicznych i smarnych w przepływie bocznikowym. Wersje z jednostką pompy i silnika są również dostępne. W wersji ładowarki górnej wkład filtracyjny jest wyjmowany "od góry" (do wymiany wkładu filtracyjnego nie są wymagane narzędzia). Wkłady filtracyjne Dimicron mają poniższe właściwości:
- Szczególnie wysoka chłonność zanieczyszczeń
- Bezpieczna dla środowiska utylizacja (spopielanie) i
- zatrzymywanie wody (opcjonalnie: Aquamicron)
Urządzenie OLF 5 stosuje się w obrabiarkach, wtryskarkach tworzyw sztucznych, sprzęcie mobilnym oraz w zastosowaniach energii wiatrowej.
- Prędkość przepływu, przewód hydrauliczny: maks. 15 l/min
Prędkość przepływu, przewód smarowania: maks. 4 l/min - Ciśnienie robocze, przewód hydrauliczny: maks. 4,5 bara
Ciśnienie robocze, przewód smarowania: maks. 3,5 bara - Wydłużenie okresu eksploatacji filtrów i komponentów
- Większa dyspozycyjność maszyny
- Wydłużenie czasookresów pomiędzy wymianami oleju
- Dzięki kompatowej konstrukcji agregatu wymagane minimalne zapotrzebowanie na miejsce pod zabudowę.
- Wysoki poziom łatwości serwisowania
- Wysoka chłonność zanieczyszczeń wkładów filtracyjnych
- Ekologiczna utylizacja wkładów filtracyjnych, ze względu na możliwość ich spopielania
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 Agregat stacjonarny do filtracji bocznikowej
Broszura produktowa
PL
(2.08 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Broszura produktowa
EN
(2.09 MB)