Czujnik poziomu cieczy

Czujnik poziomu cieczy

Czujniki poziomu cieczy są przystosowane do monitorowania poziomu medium w zbiorniku. Istnieje możliwość wykrycia jednego lub kilku sygnałów przełączających i przekazania ich w formie komunikatu ostrzegawczego za pośrednictwem sygnału elektrycznego w celu regulacji poziomu lub przesłania bezpośrednio do sterownika PLC. Do wyboru są wymiary od 076 do 1000 mm, szeroki wybór złączy i akcesoriów. Zestyk przełączania dostępny jako rozwierny, zwierny lub przełączny. Wysoka odporność na media, odporność na promieniowanie UV, temperatury cieczy pod ciśnieniem od -30°C do +120°C i szeroki wybór akcesoriów uzupełniają asortyment produktów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy w dokonaniu wyboru.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Rozmiar nominalny
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Materiał, O-ring/dysk uszczelniający
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Konstrukcja złącza wtykowego FSK
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Funkcja przełączania FSK
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Pokaż więcej filtrów

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa PL

(0.68 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa EN

(1.13 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Broszura produktowa PL

(0.72 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Broszura produktowa EN

(0.72 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa PL

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa EN

(0.67 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Broszura produktowa PL

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa PL

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa EN

(0.61 MB)